|
|
产品说明材料:壳体 1.4301。
不锈钢轴承 1.4112。
滑动轴承插件 POM。 规格:滑动轴承插件,白色。 不锈钢制部件,亮色。 提示:不锈钢轴承壳体单元包含了知名轴承制造商的标准轴承壳体,因此也可在现有结构不变的情况下使用及更换。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 壳体 | D
| B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24242-01-12201 | 不锈钢 | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 根据要求 | | 24242-01-15202 | 不锈钢 | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 根据要求 | | 24242-01-20204 | 不锈钢 | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 根据要求 | | 24242-01-25205 | 不锈钢 | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | 15,8 |  | | 根据要求 | | 24242-01-30206 | 不锈钢 | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | 17,9 |  | | 根据要求 | | 24242-01-35207 | 不锈钢 | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | 19 |  | | 根据要求 | | 24242-01-40208 | 不锈钢 | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | 21 |  | | 根据要求 | | 24242-01-112201 | POM | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-115202 | POM | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-120204 | POM | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-125205 | POM | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-130206 | POM | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-135207 | POM | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | - |  | | 根据要求 | | 24242-01-140208 | POM | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | - |  | | 根据要求 | |
|
|