norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
座式轴承座单元 SPA,不锈钢壳体
24241-01

座式轴承座单元 SPA,不锈钢壳体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

壳体 1.4301。
不锈钢轴承 1.4112。
滑动轴承插件 POM。

规格:滑动轴承插件,白色。
不锈钢制部件,亮色。
提示:不锈钢轴承壳体单元包含了知名轴承制造商的标准轴承壳体,因此也可在现有结构不变的情况下使用及更换。图纸提示:
1) 滚珠轴承
2) 滑动轴承
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24241-01 座式轴承座单元 SPA,不锈钢壳体 239 kB
 使用聚合材料及不锈钢轴承的一般说明 224 kB

图纸

座式轴承座单元 SPA,不锈钢壳体

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

材料壳体D

H1BHEE1TLL1CAD配件价格订购
24241-01-12201不锈钢2011233,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-15202不锈钢2021533,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-20204不锈钢2042033,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-25205不锈钢2052536,7767150,8M1012,53834 根据要求
24241-01-30206不锈钢2063042,91028676,1M1012,53838,1 根据要求
24241-01-35207不锈钢2073547,61089582,6M1012,54842,9 根据要求
24241-01-40208不锈钢2084049,211710088,9M12154849,2 根据要求
24241-01-112201POM2011233,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-115202POM2021533,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-120204POM2042033,3736550,8M8103831 根据要求
24241-01-125205POM2052536,7767150,8M1012,53834 根据要求
24241-01-130206POM2063042,91028676,1M1012,53838,1 根据要求
24241-01-135207POM2073547,61089582,6M1012,54842,9 根据要求
24241-01-140208POM2084049,211710088,9M12154849,2 根据要求