|
|
产品说明材料:钢制螺丝强度等级 10.9。 工具钢销轴。规格:淬火销轴。 黑色氧化处理螺丝和销轴。提示:如果需要点状加压或支承,可以使用此类球头压紧螺丝。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | L | L2 | L4 | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|