|
|
产品说明材料:钢制螺丝强度等级 10.9。 工具钢销轴。规格:淬火销轴。 黑色氧化处理螺丝和销轴。提示:如需需要特定形锁合额外紧固,可以使用此类尖尾压紧螺丝。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | L | L2 | L4 | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07122-05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07122-05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07122-05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07122-05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07122-06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07122-06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07122-06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07122-06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07122-08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07122-08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07122-08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07122-08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07122-08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07122-10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07122-10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07122-10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07122-10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07122-10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|