norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:淬火工具钢或硬质合金。规格:黑色氧化处理。提示:可调夹头通身外螺纹可以方便的调节夹紧位置。
齿面与螺栓通过钎焊连接。
图纸提示:
A 型: 工具钢
B 型: 硬质合金齿面
C 型: 4 点硬质合金承托
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07117 可调夹头 240 kB

图片(总概述)

可调夹头

商品选择/筛选

订货号类型A

LBGFSWCAD配件价格订购
07117-2510B-256,4M10-5 根据要求
07117-5010B-506,4M10-5 根据要求
07117-2512B-257,9M12-6 根据要求
07117-5012B-507,9M12-6 根据要求
07117-2516B-2511,2M16-8 根据要求
07117-5016B-5011,2M16-8 根据要求
07117-2520B-2512,7M20-10 根据要求
07117-5020B-5012,7M20-10 根据要求
07117-4010A40--M10-3 根据要求
07117-4012A40--M12-5 根据要求
07117-4016A40--M16-6 根据要求
07117-4020A40--M20-8 根据要求
07117-25124C-257,9M126,56 根据要求
07117-50124C-507,9M126,56 根据要求
07117-25164C-2511,2M1688 根据要求
07117-50164C-5011,2M1688 根据要求
07117-25204C-2512,7M20810 根据要求
07117-50204C-5012,7M20810 根据要求