norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 8.8,黑色或电镀锌。
钢制,强度等级 10.9,黑色或电镀锌。
钢制,强度等级 12.9,黑色。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07170_Datasheet_32104--zh 188 kB
 固定件标准概览 980 kB
 强度等级 294 kB

图片(总概述)

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 钢制

更多信息

图纸

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 钢制

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D

LLs
最小
Lg
最大
EKSWDINISOCAD配件价格订购
07170-03X30钢制8.8亮色 (黑色)M33015,5186,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-03X35钢制8.8亮色 (黑色)M33520,5236,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-03X40钢制8.8亮色 (黑色)M34025,5286,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-04X25钢制8.8亮色 (黑色)M4257,5117,662,87DIN 931- 根据要求
07170-04X30钢制8.8亮色 (黑色)M43012,5167,662,87DIN 931- 根据要求
07170-04X35钢制8.8亮色 (黑色)M43517,5217,662,87DIN 931- 根据要求
07170-04X40钢制8.8亮色 (黑色)M44022,5267,662,87DIN 931- 根据要求
07170-04X45钢制8.8亮色 (黑色)M44527,5317,662,87DIN 931- 根据要求
07170-04X50钢制8.8亮色 (黑色)M45032,5367,662,87DIN 931- 根据要求
07170-05X25钢制8.8亮色 (黑色)M525598,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X30钢制8.8亮色 (黑色)M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X35钢制8.8亮色 (黑色)M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X40钢制8.8亮色 (黑色)M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X45钢制8.8亮色 (黑色)M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X50钢制8.8亮色 (黑色)M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-05X60钢制8.8亮色 (黑色)M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-06X30钢制8.8亮色 (黑色)M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X35钢制8.8亮色 (黑色)M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X40钢制8.8亮色 (黑色)M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X45钢制8.8亮色 (黑色)M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X50钢制8.8亮色 (黑色)M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X60钢制8.8亮色 (黑色)M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-06X70钢制8.8亮色 (黑色)M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-08X35钢制8.8亮色 (黑色)M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X40钢制8.8亮色 (黑色)M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X45钢制8.8亮色 (黑色)M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X50钢制8.8亮色 (黑色)M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X60钢制8.8亮色 (黑色)M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X70钢制8.8亮色 (黑色)M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-08X80钢制8.8亮色 (黑色)M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-10X40钢制8.8亮色 (黑色)M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X45钢制8.8亮色 (黑色)M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X50钢制8.8亮色 (黑色)M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X60钢制8.8亮色 (黑色)M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X70钢制8.8亮色 (黑色)M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X80钢制8.8亮色 (黑色)M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X90钢制8.8亮色 (黑色)M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-10X100钢制8.8亮色 (黑色)M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-12X45钢制8.8亮色 (黑色)M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X50钢制8.8亮色 (黑色)M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X60钢制8.8亮色 (黑色)M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X70钢制8.8亮色 (黑色)M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X80钢制8.8亮色 (黑色)M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X90钢制8.8亮色 (黑色)M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X100钢制8.8亮色 (黑色)M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X110钢制8.8亮色 (黑色)M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-12X120钢制8.8亮色 (黑色)M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-16X60钢制8.8亮色 (黑色)M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X70钢制8.8亮色 (黑色)M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X80钢制8.8亮色 (黑色)M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X90钢制8.8亮色 (黑色)M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X100钢制8.8亮色 (黑色)M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X110钢制8.8亮色 (黑色)M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-16X120钢制8.8亮色 (黑色)M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-20X70钢制8.8亮色 (黑色)M207011,52433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-20X80钢制8.8亮色 (黑色)M208021,53433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-20X90钢制8.8亮色 (黑色)M209031,54433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-20X100钢制8.8亮色 (黑色)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-20X110钢制8.8亮色 (黑色)M2011051,56433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-20X120钢制8.8亮色 (黑色)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-403X30钢制8.8电镀锌M33015,5186,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-403X35钢制8.8电镀锌M33520,5236,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-403X40钢制8.8电镀锌M34025,5286,0125,5DIN 931- 根据要求
07170-404X25钢制8.8电镀锌M4257,5117,662,87DIN 931- 根据要求
07170-404X30钢制8.8电镀锌M43012,5167,662,87DIN 931- 根据要求
07170-404X35钢制8.8电镀锌M43517,5217,662,87DIN 931- 根据要求
07170-404X40钢制8.8电镀锌M44022,5267,662,87DIN 931- 根据要求
07170-404X45钢制8.8电镀锌M44527,5317,662,87DIN 931- 根据要求
07170-404X50钢制8.8电镀锌M45032,5367,662,87DIN 931- 根据要求
07170-405X25钢制8.8电镀锌M525598,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X30钢制8.8电镀锌M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X35钢制8.8电镀锌M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X40钢制8.8电镀锌M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X45钢制8.8电镀锌M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X50钢制8.8电镀锌M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-405X60钢制8.8电镀锌M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-406X30钢制8.8电镀锌M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X35钢制8.8电镀锌M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X40钢制8.8电镀锌M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X45钢制8.8电镀锌M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X50钢制8.8电镀锌M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X60钢制8.8电镀锌M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-406X70钢制8.8电镀锌M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-408X35钢制8.8电镀锌M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X40钢制8.8电镀锌M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X45钢制8.8电镀锌M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X50钢制8.8电镀锌M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X60钢制8.8电镀锌M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X70钢制8.8电镀锌M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-408X80钢制8.8电镀锌M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-410X40钢制8.8电镀锌M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X45钢制8.8电镀锌M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X50钢制8.8电镀锌M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X60钢制8.8电镀锌M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X70钢制8.8电镀锌M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X80钢制8.8电镀锌M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X90钢制8.8电镀锌M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-410X100钢制8.8电镀锌M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-412X45钢制8.8电镀锌M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X50钢制8.8电镀锌M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X60钢制8.8电镀锌M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X70钢制8.8电镀锌M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X80钢制8.8电镀锌M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X90钢制8.8电镀锌M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X100钢制8.8电镀锌M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X110钢制8.8电镀锌M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-412X120钢制8.8电镀锌M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-416X60钢制8.8电镀锌M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X70钢制8.8电镀锌M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X80钢制8.8电镀锌M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X90钢制8.8电镀锌M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X100钢制8.8电镀锌M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X110钢制8.8电镀锌M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-416X120钢制8.8电镀锌M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-420X70钢制8.8电镀锌M207011,52433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-420X80钢制8.8电镀锌M208021,53433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-420X90钢制8.8电镀锌M209031,54433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-420X100钢制8.8电镀锌M2010041,55433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-420X110钢制8.8电镀锌M2011051,56433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-420X120钢制8.8电镀锌M2012061,57433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-305X25钢制10.9亮色 (黑色)M525598,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X30钢制10.9亮色 (黑色)M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X35钢制10.9亮色 (黑色)M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X40钢制10.9亮色 (黑色)M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X45钢制10.9亮色 (黑色)M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X50钢制10.9亮色 (黑色)M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-305X60钢制10.9亮色 (黑色)M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-306X30钢制10.9亮色 (黑色)M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X35钢制10.9亮色 (黑色)M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X40钢制10.9亮色 (黑色)M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X45钢制10.9亮色 (黑色)M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X50钢制10.9亮色 (黑色)M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X60钢制10.9亮色 (黑色)M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-306X70钢制10.9亮色 (黑色)M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-308X35钢制10.9亮色 (黑色)M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X40钢制10.9亮色 (黑色)M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X45钢制10.9亮色 (黑色)M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X50钢制10.9亮色 (黑色)M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X60钢制10.9亮色 (黑色)M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X70钢制10.9亮色 (黑色)M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-308X80钢制10.9亮色 (黑色)M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-310X40钢制10.9亮色 (黑色)M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X45钢制10.9亮色 (黑色)M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X50钢制10.9亮色 (黑色)M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X60钢制10.9亮色 (黑色)M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X70钢制10.9亮色 (黑色)M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X80钢制10.9亮色 (黑色)M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X90钢制10.9亮色 (黑色)M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-310X100钢制10.9亮色 (黑色)M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-312X45钢制10.9亮色 (黑色)M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X50钢制10.9亮色 (黑色)M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X60钢制10.9亮色 (黑色)M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X70钢制10.9亮色 (黑色)M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X80钢制10.9亮色 (黑色)M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X90钢制10.9亮色 (黑色)M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X100钢制10.9亮色 (黑色)M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X110钢制10.9亮色 (黑色)M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-312X120钢制10.9亮色 (黑色)M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-316X60钢制10.9亮色 (黑色)M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X70钢制10.9亮色 (黑色)M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X80钢制10.9亮色 (黑色)M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X90钢制10.9亮色 (黑色)M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X100钢制10.9亮色 (黑色)M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X110钢制10.9亮色 (黑色)M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-316X120钢制10.9亮色 (黑色)M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-320X70钢制10.9亮色 (黑色)M207011,52433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-320X80钢制10.9亮色 (黑色)M208021,53433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-320X90钢制10.9亮色 (黑色)M209031,54433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-320X100钢制10.9亮色 (黑色)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-320X110钢制10.9亮色 (黑色)M2011051,56433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-320X120钢制10.9亮色 (黑色)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-506X30钢制10.9电镀锌M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X35钢制10.9电镀锌M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X40钢制10.9电镀锌M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X45钢制10.9电镀锌M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X50钢制10.9电镀锌M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X60钢制10.9电镀锌M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-506X70钢制10.9电镀锌M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-508X35钢制10.9电镀锌M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X40钢制10.9电镀锌M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X45钢制10.9电镀锌M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X50钢制10.9电镀锌M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X60钢制10.9电镀锌M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X70钢制10.9电镀锌M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-508X80钢制10.9电镀锌M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-510X40钢制10.9电镀锌M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X45钢制10.9电镀锌M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X50钢制10.9电镀锌M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X60钢制10.9电镀锌M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X70钢制10.9电镀锌M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X80钢制10.9电镀锌M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X90钢制10.9电镀锌M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-510X100钢制10.9电镀锌M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-512X45钢制10.9电镀锌M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X50钢制10.9电镀锌M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X60钢制10.9电镀锌M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X70钢制10.9电镀锌M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X80钢制10.9电镀锌M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X90钢制10.9电镀锌M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X100钢制10.9电镀锌M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X110钢制10.9电镀锌M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-512X120钢制10.9电镀锌M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-516X60钢制10.9电镀锌M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X70钢制10.9电镀锌M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X80钢制10.9电镀锌M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X90钢制10.9电镀锌M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X100钢制10.9电镀锌M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X110钢制10.9电镀锌M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-516X120钢制10.9电镀锌M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-520X70钢制10.9电镀锌M207011,52433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-520X80钢制10.9电镀锌M208021,53433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-520X90钢制10.9电镀锌M209031,54433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-520X100钢制10.9电镀锌M2010041,55433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-520X110钢制10.9电镀锌M2011051,56433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-520X120钢制10.9电镀锌M2012061,57433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-210X40钢制12.9亮色 (黑色)M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X45钢制12.9亮色 (黑色)M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X50钢制12.9亮色 (黑色)M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X60钢制12.9亮色 (黑色)M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X70钢制12.9亮色 (黑色)M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X80钢制12.9亮色 (黑色)M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X90钢制12.9亮色 (黑色)M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-210X100钢制12.9亮色 (黑色)M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-212X45钢制12.9亮色 (黑色)M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X50钢制12.9亮色 (黑色)M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X60钢制12.9亮色 (黑色)M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X70钢制12.9亮色 (黑色)M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X80钢制12.9亮色 (黑色)M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X90钢制12.9亮色 (黑色)M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X100钢制12.9亮色 (黑色)M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-212X120钢制12.9亮色 (黑色)M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-216X60钢制12.9亮色 (黑色)M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-216X70钢制12.9亮色 (黑色)M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-216X80钢制12.9亮色 (黑色)M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-216X90钢制12.9亮色 (黑色)M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-216X100钢制12.9亮色 (黑色)M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-216X120钢制12.9亮色 (黑色)M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-220X70钢制12.9亮色 (黑色)M207011,52433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-220X80钢制12.9亮色 (黑色)M208021,53433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-220X90钢制12.9亮色 (黑色)M209031,54433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-220X100钢制12.9亮色 (黑色)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 根据要求
07170-220X120钢制12.9亮色 (黑色)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 根据要求

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 不锈钢

更多信息

图纸

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D

LLs
最小
Lg
最大
EKSWDINISOCAD配件价格订购
07170-105X25不锈钢 A270亮色M525598,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X30不锈钢 A270亮色M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X35不锈钢 A270亮色M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X40不锈钢 A270亮色M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X45不锈钢 A270亮色M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X50不锈钢 A270亮色M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X60不锈钢 A270亮色M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-106X30不锈钢 A270亮色M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X35不锈钢 A270亮色M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X40不锈钢 A270亮色M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X45不锈钢 A270亮色M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X50不锈钢 A270亮色M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X60不锈钢 A270亮色M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X70不锈钢 A270亮色M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-108X35不锈钢 A270亮色M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X40不锈钢 A270亮色M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X45不锈钢 A270亮色M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X50不锈钢 A270亮色M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X60不锈钢 A270亮色M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X70不锈钢 A270亮色M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X80不锈钢 A270亮色M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-110X40不锈钢 A270亮色M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X45不锈钢 A270亮色M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X50不锈钢 A270亮色M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X60不锈钢 A270亮色M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X70不锈钢 A270亮色M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X80不锈钢 A270亮色M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X90不锈钢 A270亮色M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X100不锈钢 A270亮色M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-112X45不锈钢 A270亮色M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X50不锈钢 A270亮色M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X60不锈钢 A270亮色M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X70不锈钢 A270亮色M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X80不锈钢 A270亮色M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X90不锈钢 A270亮色M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X100不锈钢 A270亮色M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X110不锈钢 A270亮色M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X120不锈钢 A270亮色M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-116X60不锈钢 A270亮色M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X70不锈钢 A270亮色M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X80不锈钢 A270亮色M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X90不锈钢 A270亮色M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X100不锈钢 A270亮色M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X110不锈钢 A270亮色M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X120不锈钢 A270亮色M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-605X30不锈钢 A470亮色M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X35不锈钢 A470亮色M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X40不锈钢 A470亮色M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X45不锈钢 A470亮色M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X50不锈钢 A470亮色M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X60不锈钢 A470亮色M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-606X30不锈钢 A470亮色M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X35不锈钢 A470亮色M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X40不锈钢 A470亮色M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X45不锈钢 A470亮色M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X50不锈钢 A470亮色M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X60不锈钢 A470亮色M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X70不锈钢 A470亮色M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-608X35不锈钢 A470亮色M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X40不锈钢 A470亮色M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X45不锈钢 A470亮色M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X50不锈钢 A470亮色M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X60不锈钢 A470亮色M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X70不锈钢 A470亮色M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X80不锈钢 A470亮色M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-610X40不锈钢 A470亮色M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X45不锈钢 A470亮色M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X50不锈钢 A470亮色M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X60不锈钢 A470亮色M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X70不锈钢 A470亮色M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X80不锈钢 A470亮色M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X90不锈钢 A470亮色M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X100不锈钢 A470亮色M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-612X45不锈钢 A470亮色M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X50不锈钢 A470亮色M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X60不锈钢 A470亮色M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X70不锈钢 A470亮色M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X80不锈钢 A470亮色M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X90不锈钢 A470亮色M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X100不锈钢 A470亮色M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X110不锈钢 A470亮色M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X120不锈钢 A470亮色M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-616X60不锈钢 A470亮色M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X70不锈钢 A470亮色M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X80不锈钢 A470亮色M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X90不锈钢 A470亮色M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X100不锈钢 A470亮色M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X110不锈钢 A470亮色M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X120不锈钢 A470亮色M16120728226,751024DIN 931- 根据要求