norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170_ES 外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 不锈钢 120 kB
 固定件标准概览 980 kB
 强度等级 294 kB

图纸

外六角螺栓 DIN 931/ISO 4014, 不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D

LLs
最小
Lg
最大
EKSWDINISOCAD配件价格订购
07170-105X25不锈钢 A270亮色M525598,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X30不锈钢 A270亮色M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X35不锈钢 A270亮色M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X40不锈钢 A270亮色M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X45不锈钢 A270亮色M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X50不锈钢 A270亮色M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-105X60不锈钢 A270亮色M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-106X30不锈钢 A270亮色M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X35不锈钢 A270亮色M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X40不锈钢 A270亮色M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X45不锈钢 A270亮色M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X50不锈钢 A270亮色M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X60不锈钢 A270亮色M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-106X70不锈钢 A270亮色M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-108X35不锈钢 A270亮色M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X40不锈钢 A270亮色M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X45不锈钢 A270亮色M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X50不锈钢 A270亮色M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X60不锈钢 A270亮色M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X70不锈钢 A270亮色M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-108X80不锈钢 A270亮色M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-110X40不锈钢 A270亮色M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X45不锈钢 A270亮色M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X50不锈钢 A270亮色M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X60不锈钢 A270亮色M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X70不锈钢 A270亮色M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X80不锈钢 A270亮色M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X90不锈钢 A270亮色M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-110X100不锈钢 A270亮色M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-112X45不锈钢 A270亮色M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X50不锈钢 A270亮色M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X60不锈钢 A270亮色M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X70不锈钢 A270亮色M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X80不锈钢 A270亮色M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X90不锈钢 A270亮色M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X100不锈钢 A270亮色M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X110不锈钢 A270亮色M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-112X120不锈钢 A270亮色M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-116X60不锈钢 A270亮色M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X70不锈钢 A270亮色M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X80不锈钢 A270亮色M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X90不锈钢 A270亮色M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X100不锈钢 A270亮色M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X110不锈钢 A270亮色M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-116X120不锈钢 A270亮色M16120728226,751024DIN 931- 根据要求
07170-605X30不锈钢 A470亮色M53010148,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X35不锈钢 A470亮色M53515198,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X40不锈钢 A470亮色M54020248,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X45不锈钢 A470亮色M54525298,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X50不锈钢 A470亮色M55030348,793,58DIN 931- 根据要求
07170-605X60不锈钢 A470亮色M56039448,793,58DIN 931- 根据要求
07170-606X30不锈钢 A470亮色M63071211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X35不锈钢 A470亮色M635121711,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X40不锈钢 A470亮色M640172211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X45不锈钢 A470亮色M645222711,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X50不锈钢 A470亮色M650273211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X60不锈钢 A470亮色M660374211,05410DIN 931- 根据要求
07170-606X70不锈钢 A470亮色M670475211,05410DIN 931- 根据要求
07170-608X35不锈钢 A470亮色M8356,751314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X40不锈钢 A470亮色M84011,751814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X45不锈钢 A470亮色M84516,752314,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X50不锈钢 A470亮色M85021,752814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X60不锈钢 A470亮色M86031,753814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X70不锈钢 A470亮色M87041,754814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-608X80不锈钢 A470亮色M88051,755814,385,313DIN 931- 根据要求
07170-610X40不锈钢 A470亮色M10406,51418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X45不锈钢 A470亮色M104511,51918,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X50不锈钢 A470亮色M105016,52418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X60不锈钢 A470亮色M106026,53418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X70不锈钢 A470亮色M107036,54418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X80不锈钢 A470亮色M108046,55418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X90不锈钢 A470亮色M109056,56418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-610X100不锈钢 A470亮色M1010066,57418,96,417DIN 931- 根据要求
07170-612X45不锈钢 A470亮色M12456,251521,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X50不锈钢 A470亮色M125011,252021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X60不锈钢 A470亮色M126021,253021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X70不锈钢 A470亮色M127031,254021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X80不锈钢 A470亮色M128041,255021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X90不锈钢 A470亮色M129051,256021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X100不锈钢 A470亮色M1210061,257021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X110不锈钢 A470亮色M1211071,258021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-612X120不锈钢 A470亮色M1212081,259021,17,519DIN 931- 根据要求
07170-616X60不锈钢 A470亮色M1660122226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X70不锈钢 A470亮色M1670223226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X80不锈钢 A470亮色M1680324226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X90不锈钢 A470亮色M1690425226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X100不锈钢 A470亮色M16100526226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X110不锈钢 A470亮色M16110627226,751024DIN 931- 根据要求
07170-616X120不锈钢 A470亮色M16120728226,751024DIN 931- 根据要求