norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢。
不锈钢 1.4305。

规格:黑色氧化钢,钢制 12.9 螺栓。
亮色不锈钢,不锈钢 A2-70 螺栓。
提示:开口型轴环以均匀的夹持力卡箍轴杆。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

由于技术调整,部分固定环仍可提供非偏置螺钉模式(所有螺钉均从上方拧入)。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07813 加宽夹紧环 分离型 233 kB

图纸

加宽夹紧环 分离型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
BC
(DIN 912)
D1

D2R筛选
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8x25507887