norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢。
不锈钢 1.4305。

规格:黑色氧化钢,钢制 12.9 螺栓。
亮色不锈钢,不锈钢 A2-70 螺栓。
提示:开口型轴环以均匀的夹持力卡箍轴杆。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

由于技术调整,部分固定环仍可提供非偏置螺钉模式(所有螺钉均从上方拧入)。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07813 加宽夹紧环 分离型 233 kB

图纸

加宽夹紧环 分离型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
BCD1

D2RCAD配件价格订购
07813-00801钢制20-81822,4 根据要求
07813-01001钢制20-102426 根据要求
07813-01201钢制24-122831,8 根据要求
07813-01601钢制29-163439,4 根据要求
07813-02001钢制33-204046,4 根据要求
07813-02501钢制33-254550,8 根据要求
07813-03001钢制33-305458,6 根据要求
07813-04001钢制33-406065 根据要求
07813-05001钢制41-507887 根据要求
07813-00802不锈钢20-81822,4 根据要求
07813-01002不锈钢20-102426 根据要求
07813-01202不锈钢24-122831,8 根据要求
07813-01602不锈钢29-163439,4 根据要求
07813-02002不锈钢33-204046,4 根据要求
07813-02502不锈钢33-254550,8 根据要求
07813-03002不锈钢33-305458,6 根据要求
07813-04002不锈钢33-406065 根据要求
07813-05002不锈钢41-507887 根据要求