norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制。
不锈钢 1.4305。

规格:黑钢 不锈钢提示:夹紧环分离,带支撑面,夹紧力均匀分布。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

分离型固定环可以更便捷的拆装,无需拆卸相关部件。

分离夹紧环上的安装螺纹孔可用来将齿轮杠杆或凸轮等其他元件安装到轴和轴线上。通过降低槽高度,其可以轻松、牢固地安装,并具有强大的夹持力,而不会损坏轴和轴线的表面。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07812-05 钢制或不锈钢夹紧环,分离式 带支撑面 226 kB

图纸

钢制或不锈钢夹紧环,分离式
带支撑面

商品选择/筛选

订货号主体
材料
金属键B

C
(DIN 912)
D

D1D2HLL1RTCAD配件价格订购
07812-05-01001钢制1.05039M3x10M310281214,58-4 根据要求
07812-05-01201钢制1.050311M4x12M312301315831,84 根据要求
07812-05-01401钢制1.050311M04X14M314321415933,94 根据要求
07812-05-01501钢制1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 根据要求
07812-05-01601钢制1.050313M5x16M4163816201339,45,5 根据要求
07812-05-01801钢制1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 根据要求
07812-05-02001钢制1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 根据要求
07812-05-02201钢制1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 根据要求
07812-05-02501钢制1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 根据要求
07812-05-02801钢制1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 根据要求
07812-05-03001钢制1.050315M6x18M530562428,51858,67 根据要求
07812-05-03201钢制1.050315M6x18M5325825291858,67 根据要求
07812-05-03501钢制1.050315M6x18M5356026302061,67 根据要求
07812-05-03801钢制1.050315M6x18M53866273727-7 根据要求
07812-05-04001钢制1.050315M6x18M54066273727-7 根据要求
07812-05-04501钢制1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 根据要求
07812-05-05001钢制1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 根据要求
07812-05-01002不锈钢1.43059M3x10M310281214,58-4 根据要求
07812-05-01202不锈钢1.430511M4x12M312301315831,84 根据要求
07812-05-01402不锈钢1.430511M04X14M314321415933,94 根据要求
07812-05-01502不锈钢1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 根据要求
07812-05-01602不锈钢1.430513M5x16M4163816201339,45,5 根据要求
07812-05-01802不锈钢1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 根据要求
07812-05-02002不锈钢1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 根据要求
07812-05-02202不锈钢1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 根据要求
07812-05-02502不锈钢1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 根据要求
07812-05-02802不锈钢1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 根据要求
07812-05-03002不锈钢1.430515M6x18M530562428,51858,67 根据要求
07812-05-03202不锈钢1.430515M6x18M5325825291858,67 根据要求
07812-05-03502不锈钢1.430515M6x18M5356026302061,67 根据要求
07812-05-03802不锈钢1.430515M6x18M53866273727-7 根据要求
07812-05-04002不锈钢1.430515M6x18M54066273727-7 根据要求
07812-05-04502不锈钢1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 根据要求
07812-05-05002不锈钢1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 根据要求