norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢调节环 1.4305。
A2 不锈钢埋头螺栓。
规格:调节环和亮色埋头螺栓。提示:A 型:带螺纹销 DIN 553(槽)
E 型:带螺纹销 DIN EN ISO 4027 内六角螺钉)

根据 DIN 705,规定的公差适用于光亮定位环。无法保证镀锌定位环的公差。然而,这对功能无影响。
图纸提示:
1) D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07800 夹紧环 DIN 705,不锈钢 219 kB

图片(总概述)

夹紧环 DIN 705,不锈钢

固定环 DIN 705,不锈钢, A 型, 一字槽

更多信息

图纸

固定环 DIN 705,不锈钢, A 型, 一字槽

商品选择/筛选

订货号类型材料D1BD2D3
埋头螺栓
CAD配件价格订购
07800-100302A不锈钢357M2x3 根据要求
07800-100402A不锈钢458M2,5x3 根据要求
07800-100502A不锈钢5610M3x4 根据要求
07800-100602A不锈钢6812M4x5 根据要求
07800-100702A不锈钢7812M4x5 根据要求
07800-100802A不锈钢8816M4x6 根据要求
07800-100902A不锈钢91018M5x8 根据要求
07800-101002A不锈钢101020M5x8 根据要求
07800-101102A不锈钢111020M5x8 根据要求
07800-101202A不锈钢121222M6x8 根据要求
07800-101402A不锈钢141225M6x8 根据要求
07800-101502A不锈钢151225M6x8 根据要求
07800-101602A不锈钢161228M6x8 根据要求
07800-101802A不锈钢181432M6x8 根据要求
07800-102002A不锈钢201432M6x8 根据要求
07800-102402A不锈钢241640M8x12 根据要求
07800-102502A不锈钢251640M8x10 根据要求
07800-102602A不锈钢261640M8x10 根据要求
07800-102802A不锈钢281645M8x12 根据要求
07800-103002A不锈钢301645M8x10 根据要求
07800-103202A不锈钢321650M8x12 根据要求
07800-103502A不锈钢351656M8x12 根据要求
07800-103602A不锈钢361656M8x12 根据要求
07800-103802A不锈钢381656M8x12 根据要求
07800-104002A不锈钢401863M10x16 根据要求
07800-104202A不锈钢421863M10x16 根据要求
07800-104502A不锈钢451870M10x16 根据要求
07800-104802A不锈钢481870M10x16 根据要求
07800-105002A不锈钢501880M10x16 根据要求
07800-105202A不锈钢521880M10x16 根据要求
07800-105502A不锈钢551880M10x16 根据要求
07800-105602A不锈钢561880M10x16 根据要求
07800-105802A不锈钢582090M10x16 根据要求
07800-106002A不锈钢602090M10x16 根据要求
07800-106302A不锈钢632090M10x16 根据要求
07800-106502A不锈钢6520100M10x20 根据要求
07800-106802A不锈钢6820100M10x20 根据要求
07800-107002A不锈钢7020100M10x20 根据要求
07800-107202A不锈钢7220100M10x20 根据要求
07800-107502A不锈钢7522110M12x20 根据要求
07800-108002A不锈钢8022110M12x20 根据要求
07800-108502A不锈钢8522125M12x25 根据要求
07800-109002A不锈钢9022125M12x20 根据要求
07800-110002A不锈钢10025140M12x25 根据要求

固定环 DIN 705,不锈钢, E 型, 内六角

更多信息

图纸

固定环 DIN 705,不锈钢, E 型, 内六角

商品选择/筛选

订货号类型材料D1BD2D3
埋头螺栓
CAD配件价格订购
07800-300302E不锈钢357M2x3 根据要求
07800-300402E不锈钢458M2,5x3 根据要求
07800-300502E不锈钢5610M3x4 根据要求
07800-300602E不锈钢6812M4x5 根据要求
07800-300702E不锈钢7812M4x5 根据要求
07800-300802E不锈钢8816M4x6 根据要求
07800-300902E不锈钢91018M5x8 根据要求
07800-301002E不锈钢101020M5x8 根据要求
07800-301102E不锈钢111020M5x8 根据要求
07800-301202E不锈钢121222M6x8 根据要求
07800-301402E不锈钢141225M6x8 根据要求
07800-301502E不锈钢151225M6x8 根据要求
07800-301602E不锈钢161228M6x8 根据要求
07800-301802E不锈钢181432M6x8 根据要求
07800-302002E不锈钢201432M6x8 根据要求
07800-302402E不锈钢241640M8x12 根据要求
07800-302502E不锈钢251640M8x10 根据要求
07800-302602E不锈钢261640M8x10 根据要求
07800-302802E不锈钢281645M8x12 根据要求
07800-303002E不锈钢301645M8x10 根据要求
07800-303202E不锈钢321650M8x12 根据要求
07800-303502E不锈钢351656M8x12 根据要求
07800-303602E不锈钢361656M8x12 根据要求
07800-303802E不锈钢381656M8x12 根据要求
07800-304002E不锈钢401863M10x16 根据要求
07800-304202E不锈钢421863M10x16 根据要求
07800-304502E不锈钢451870M10x16 根据要求
07800-304802E不锈钢481870M10x16 根据要求
07800-305002E不锈钢501880M10x16 根据要求
07800-305202E不锈钢521880M10x16 根据要求
07800-305502E不锈钢551880M10x16 根据要求
07800-305602E不锈钢561880M10x16 根据要求
07800-305802E不锈钢582090M10x16 根据要求
07800-306002E不锈钢602090M10x16 根据要求
07800-306302E不锈钢632090M10x16 根据要求
07800-306502E不锈钢6520100M10x20 根据要求
07800-306802E不锈钢6820100M10x20 根据要求
07800-307002E不锈钢7020100M10x20 根据要求
07800-307202E不锈钢7220100M10x20 根据要求
07800-307502E不锈钢7522110M12x20 根据要求
07800-308002E不锈钢8022110M12x20 根据要求
07800-308502E不锈钢8522125M12x25 根据要求
07800-309002E不锈钢9022125M12x20 根据要求
07800-310002E不锈钢10025140M12x25 根据要求