07800_E
固定环 DIN 705,不锈钢, E 型, 内六角
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
固定件
夹紧环 DIN 705,不锈钢
固定环 DIN 705,不锈钢, E 型, 内六角
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4305。
规格:
亮色。
图纸提示:
1) D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07800_E 固定环 DIN 705,不锈钢, E 型, 内六角
222 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
D1
B
D2
D3
埋头螺栓
CAD
配件
价格
订购
07800-300302
E
不锈钢
3
5
7
M2x3
根据要求
07800-300402
E
不锈钢
4
5
8
M2,5x3
根据要求
07800-300502
E
不锈钢
5
6
10
M3x4
根据要求
07800-300602
E
不锈钢
6
8
12
M4x5
根据要求
07800-300702
E
不锈钢
7
8
12
M4x5
根据要求
07800-300802
E
不锈钢
8
8
16
M4x6
根据要求
07800-300902
E
不锈钢
9
10
18
M5x8
根据要求
07800-301002
E
不锈钢
10
10
20
M5x8
根据要求
07800-301102
E
不锈钢
11
10
20
M5x8
根据要求
07800-301202
E
不锈钢
12
12
22
M6x8
根据要求
07800-301402
E
不锈钢
14
12
25
M6x8
根据要求
07800-301502
E
不锈钢
15
12
25
M6x8
根据要求
07800-301602
E
不锈钢
16
12
28
M6x8
根据要求
07800-301802
E
不锈钢
18
14
32
M6x8
根据要求
07800-302002
E
不锈钢
20
14
32
M6x8
根据要求
07800-302402
E
不锈钢
24
16
40
M8x12
根据要求
07800-302502
E
不锈钢
25
16
40
M8x10
根据要求
07800-302602
E
不锈钢
26
16
40
M8x10
根据要求
07800-302802
E
不锈钢
28
16
45
M8x12
根据要求
07800-303002
E
不锈钢
30
16
45
M8x10
根据要求
07800-303202
E
不锈钢
32
16
50
M8x12
根据要求
07800-303502
E
不锈钢
35
16
56
M8x12
根据要求
07800-303602
E
不锈钢
36
16
56
M8x12
根据要求
07800-303802
E
不锈钢
38
16
56
M8x12
根据要求
07800-304002
E
不锈钢
40
18
63
M10x16
根据要求
07800-304202
E
不锈钢
42
18
63
M10x16
根据要求
07800-304502
E
不锈钢
45
18
70
M10x16
根据要求
07800-304802
E
不锈钢
48
18
70
M10x16
根据要求
07800-305002
E
不锈钢
50
18
80
M10x16
根据要求
07800-305202
E
不锈钢
52
18
80
M10x16
根据要求
07800-305502
E
不锈钢
55
18
80
M10x16
根据要求
07800-305602
E
不锈钢
56
18
80
M10x16
根据要求
07800-305802
E
不锈钢
58
20
90
M10x16
根据要求
07800-306002
E
不锈钢
60
20
90
M10x16
根据要求
07800-306302
E
不锈钢
63
20
90
M10x16
根据要求
07800-306502
E
不锈钢
65
20
100
M10x20
根据要求
07800-306802
E
不锈钢
68
20
100
M10x20
根据要求
07800-307002
E
不锈钢
70
20
100
M10x20
根据要求
07800-307202
E
不锈钢
72
20
100
M10x20
根据要求
07800-307502
E
不锈钢
75
22
110
M12x20
根据要求
07800-308002
E
不锈钢
80
22
110
M12x20
根据要求
07800-308502
E
不锈钢
85
22
125
M12x25
根据要求
07800-309002
E
不锈钢
90
22
125
M12x20
根据要求
07800-310002
E
不锈钢
100
25
140
M12x25
根据要求
本类目的其他商品
07800_A
固定环 DIN 705,不锈钢, A 型, 一字槽