norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或EN AW-7022。规格:冲压钢:冲压成型,强度为1200 - 1400 N/mm2 ,黑色。
车削钢:黑色氧化处理。
车削铝:阳极氧化处理。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07320 重型垫圈 钢制或铝制 DIN 6340 195 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

重型垫圈 钢制或铝制 DIN 6340

商品选择/筛选

订货号主体
材料
形状类型D1D2

H适用
螺栓
CAD配件价格订购
07320-06钢制-6,4173M6 根据要求
07320-08钢制-8,4234M8 根据要求
07320-10钢制-10,5284M10 根据要求
07320-12钢制-13355M12 根据要求
07320-14钢制-15405M14 根据要求
07320-16钢制-17456M16 根据要求
07320-18钢制-19456M18 根据要求
07320-20钢制-21506M20 根据要求
07320-22钢制-23505,6M22 根据要求
07320-24钢制-25608M24 根据要求
07320-30钢制-316810M30 根据要求
07320-36钢制-388010M36 根据要求
07320-206铝制车削6,4173M6 根据要求
07320-208铝制车削8,4234M8 根据要求
07320-210铝制车削10,5284M10 根据要求
07320-212铝制车削13355M12 根据要求
07320-214铝制车削15405M14 根据要求
07320-216铝制车削17456M16 根据要求
07320-218铝制车削19456M18 根据要求
07320-220铝制车削21506M20 根据要求
07320-222铝制车削23508M22 根据要求
07320-224铝制车削25608M24 根据要求
07320-230铝制车削316810M30 根据要求
07320-236铝制车削388010M36 根据要求
07320-306钢制车削6,4173M6 根据要求
07320-308钢制车削8,4234M8 根据要求
07320-310钢制车削10,5284M10 根据要求
07320-312钢制车削13355M12 根据要求
07320-314钢制车削15405M14 根据要求
07320-316钢制车削17456M16 根据要求
07320-318钢制车削19456M18 根据要求
07320-320钢制车削21506M20 根据要求