norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
六角盖形螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢
07280-02

六角盖形螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢的强度等级为 6 级,亮色或镀锌。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
提示:盖形螺母主要用于装饰性螺纹连接。盖形螺母闭合并保护开放的螺纹末端。它们还用于防止机器、设备、健身器材上锋利的边缘,以及任何可能因开放的螺纹末端而受伤或损坏的人员或物体。 技术参数:从 D = M10 开始,帽型螺母具有符合 DIN 76-1 表 D 的螺纹自然切痕。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07280-02 六角盖形螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢 198 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

六角盖形螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
主体
表面
D

T
min.
HSWERWXGCAD配件价格订购
07280-02-104钢制亮色M44,165,577,66811,05- 根据要求
07280-02-105钢制亮色M54,96788,791011,2- 根据要求
07280-02-106钢制亮色M66,7191011,05121,51,5- 根据要求
07280-02-108钢制亮色M89,21121314,381521,87- 根据要求
07280-02-110钢制亮色M1010,65141718,9202-2,25 根据要求
07280-02-112钢制亮色M1213,15161921,1252-6,4 根据要求
07280-02-116钢制亮色M1616,65202426,76302-7,3 根据要求
07280-02-120钢制亮色M2020,58253032,95352,5-9,3 根据要求
07280-02-124钢制亮色M2423,58303639,6403-10,7 根据要求
07280-02-130钢制亮色M3027,58344650,9603-12,7 根据要求
07280-02-204钢制镀锌M44,165,577,66811,05- 根据要求
07280-02-205钢制镀锌M54,96788,791011,2- 根据要求
07280-02-206钢制镀锌M66,7191011,05121,51,5- 根据要求
07280-02-208钢制镀锌M89,21121314,381521,87- 根据要求
07280-02-210钢制镀锌M1010,65141718,9202-2,25 根据要求
07280-02-212钢制镀锌M1213,15161921,1252-6,4 根据要求
07280-02-216钢制镀锌M1616,65202426,76302-7,3 根据要求
07280-02-220钢制镀锌M2020,58253032,95352,5-9,3 根据要求
07280-02-224钢制镀锌M2423,58303639,6403-10,7 根据要求
07280-02-230钢制镀锌M3027,58344650,9603-12,7 根据要求
07280-02-304不锈钢 A2亮色M44,165,577,66811,05- 根据要求
07280-02-305不锈钢 A2亮色M54,96788,791011,2- 根据要求
07280-02-306不锈钢 A2亮色M66,7191011,05121,51,5- 根据要求
07280-02-308不锈钢 A2亮色M89,21121314,381521,87- 根据要求
07280-02-310不锈钢 A2亮色M1010,65141718,9202-2,25 根据要求
07280-02-312不锈钢 A2亮色M1213,15161921,1252-6,4 根据要求
07280-02-316不锈钢 A2亮色M1616,65202426,76302-7,3 根据要求
07280-02-320不锈钢 A2亮色M2020,58253032,95352,5-9,3 根据要求
07280-02-324不锈钢 A2亮色M2423,58303639,6403-10,7 根据要求
07280-02-330不锈钢 A2亮色M3027,58344650,9603-12,7 根据要求
07280-02-404不锈钢 A4亮色M44,165,577,66811,05- 根据要求
07280-02-405不锈钢 A4亮色M54,96788,791011,2- 根据要求
07280-02-406不锈钢 A4亮色M66,7191011,05121,51,5- 根据要求
07280-02-408不锈钢 A4亮色M89,21121314,381521,87- 根据要求
07280-02-410不锈钢 A4亮色M1010,65141718,9202-2,25 根据要求
07280-02-412不锈钢 A4亮色M1213,15161921,1252-6,4 根据要求
07280-02-416不锈钢 A4亮色M1616,65202426,76302-7,3 根据要求
07280-02-420不锈钢 A4亮色M2020,58253032,95352,5-9,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83