norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
六角盖形螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢
07280-01

六角盖形螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢的强度等级为 6 级,亮色或镀锌。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
提示:盖形螺母主要用于装饰性螺纹连接。盖形螺母闭合并保护开放的螺纹末端。它们还用于防止机器、设备、健身器材上锋利的边缘,以及任何可能因开放的螺纹末端而受伤或损坏的人员或物体。 技术参数:根据 DIN 1587:2021-10,无论螺纹尺寸如何,制造商均可自行决定选择螺纹尾扣或螺纹退刀槽。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07280-01 六角盖形螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢 219 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

六角盖形螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
主体
表面
D

D1T
min.
HMSWERWXGCAD配件价格订购
07280-01-104钢制亮色M46,55,2683,277,663,2521,4- 根据要求
07280-01-105钢制亮色M57,57,2110488,793,7521,6- 根据要求
07280-01-106钢制亮色M69,57,711251011,054,7522- 根据要求
07280-01-108钢制亮色M812,510,65156,51314,386,2522,4- 根据要求
07280-01-110钢制亮色M101512,651881718,97,523- 根据要求
07280-01-112钢制亮色M121715,6522101921,18,53-6,4 根据要求
07280-01-114钢制亮色M142017,6525112223,9104-7,3 根据要求
07280-01-116钢制亮色M162320,5828132426,7611,54-7,3 根据要求
07280-01-120钢制亮色M202825,5834163032,95145-9,3 根据要求
07280-01-124钢制亮色M243430,542193639,6176-10,7 根据要求
07280-01-204钢制镀锌M46,55,2683,277,663,2521,4- 根据要求
07280-01-205钢制镀锌M57,57,2110488,793,7521,6- 根据要求
07280-01-206钢制镀锌M69,57,711251011,054,7522- 根据要求
07280-01-208钢制镀锌M812,510,65156,51314,386,2522,4- 根据要求
07280-01-210钢制镀锌M101512,651881718,97,523- 根据要求
07280-01-212钢制镀锌M121715,6522101921,18,53-6,4 根据要求
07280-01-214钢制镀锌M142017,6525112223,9104-7,3 根据要求
07280-01-216钢制镀锌M162320,5828132426,7611,54-7,3 根据要求
07280-01-220钢制镀锌M202825,5834163032,95145-9,3 根据要求
07280-01-224钢制镀锌M243430,542193639,6176-10,7 根据要求
07280-01-230钢制镀锌M30443950244650,9227-12,7 根据要求
07280-01-304不锈钢 A2亮色M46,55,2683,277,663,2521,4- 根据要求
07280-01-305不锈钢 A2亮色M57,57,2110488,793,7521,6- 根据要求
07280-01-306不锈钢 A2亮色M69,57,711251011,054,7522- 根据要求
07280-01-308不锈钢 A2亮色M812,510,65156,51314,386,2522,4- 根据要求
07280-01-310不锈钢 A2亮色M101512,651881718,97,523- 根据要求
07280-01-312不锈钢 A2亮色M121715,6522101921,18,53-6,4 根据要求
07280-01-314不锈钢 A2亮色M142017,6525112223,9104-7,3 根据要求
07280-01-316不锈钢 A2亮色M162320,5828132426,7611,54-7,3 根据要求
07280-01-320不锈钢 A2亮色M202825,5834163032,95145-9,3 根据要求
07280-01-324不锈钢 A2亮色M243430,542193639,6176-10,7 根据要求
07280-01-330不锈钢 A2亮色M30443950244650,9227-12,7 根据要求
07280-01-404不锈钢 A4亮色M46,55,2683,277,663,2521,4- 根据要求
07280-01-405不锈钢 A4亮色M57,57,2110488,793,7521,6- 根据要求
07280-01-406不锈钢 A4亮色M69,57,711251011,054,7522- 根据要求
07280-01-408不锈钢 A4亮色M812,510,65156,51314,386,2522,4- 根据要求
07280-01-410不锈钢 A4亮色M101512,651881718,97,523- 根据要求
07280-01-412不锈钢 A4亮色M121715,6522101921,18,53-6,4 根据要求
07280-01-414不锈钢 A4亮色M142017,6525112223,9104-7,3 根据要求
07280-01-416不锈钢 A4亮色M162320,5828132426,7611,54-7,3 根据要求
07280-01-420不锈钢 A4亮色M202825,5834163032,95145-9,3 根据要求
07280-01-424不锈钢 A4亮色M243430,542193639,6176-10,7 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83