norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制(德式:灰口铸铁头,钢制轴杆),品质因数 4.6 以上,或不锈钢材质 A2。规格:钢制,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:翼形螺栓可不借助工具手动拧紧,也可重新松开(大部分情况)。图纸提示:
DE = 德制类似 DIN 316
AM = 美制
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07199 翼形螺栓 158 kB
 强度等级 294 kB

图片(总概述)

翼形螺栓

翼形螺钉,DE 型,德式,类似于 DIN 316

更多信息

图纸

翼形螺钉,DE 型,德式,类似于 DIN 316

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

LA
max.
D2
max.
KK1CAD配件价格订购
07199-104X8DE钢制M482079,53,9 根据要求
07199-104X10DE钢制M4102079,53,9 根据要求
07199-104X12DE钢制M4122079,53,9 根据要求
07199-104X16DE钢制M4162079,53,9 根据要求
07199-104X20DE钢制M4202079,53,9 根据要求
07199-104X25DE钢制M4252079,53,9 根据要求
07199-104X30DE钢制M4302079,53,9 根据要求
07199-105X10DE钢制M510259,5125,3 根据要求
07199-105X12DE钢制M512259,5125,3 根据要求
07199-105X16DE钢制M516259,5125,3 根据要求
07199-105X20DE钢制M520259,5125,3 根据要求
07199-105X25DE钢制M525259,5125,3 根据要求
07199-105X30DE钢制M530259,5125,3 根据要求
07199-105X35DE钢制M535259,5125,3 根据要求
07199-105X40DE钢制M540259,5125,3 根据要求
07199-105X50DE钢制M550259,5125,3 根据要求
07199-106X10DE钢制M61031,511,5166,5 根据要求
07199-106X12DE钢制M61231,511,5166,5 根据要求
07199-106X16DE钢制M61631,511,5166,5 根据要求
07199-106X20DE钢制M62031,511,5166,5 根据要求
07199-106X25DE钢制M62531,511,5166,5 根据要求
07199-106X30DE钢制M63031,511,5166,5 根据要求
07199-106X35DE钢制M63531,511,5166,5 根据要求
07199-106X40DE钢制M64031,511,5166,5 根据要求
07199-106X50DE钢制M65031,511,5166,5 根据要求
07199-108X10DE钢制M8103714,5198,3 根据要求
07199-108X12DE钢制M8123714,5198,3 根据要求
07199-108X16DE钢制M8163714,5198,3 根据要求
07199-108X20DE钢制M8203714,5198,3 根据要求
07199-108X25DE钢制M8253714,5198,3 根据要求
07199-108X30DE钢制M8303714,5198,3 根据要求
07199-108X35DE钢制M8353714,5198,3 根据要求
07199-108X40DE钢制M8403714,5198,3 根据要求
07199-108X50DE钢制M8503714,5198,3 根据要求
07199-108X60DE钢制M8603714,5198,3 根据要求
07199-110X16DE钢制M101649,518,52410 根据要求
07199-110X20DE钢制M102049,518,52410 根据要求
07199-110X25DE钢制M102549,518,52410 根据要求
07199-110X30DE钢制M103049,518,52410 根据要求
07199-110X40DE钢制M104049,518,52410 根据要求
07199-110X50DE钢制M105049,518,52410 根据要求
07199-110X60DE钢制M106049,518,52410 根据要求
07199-110X70DE钢制M107049,518,52410 根据要求
07199-112X20DE钢制M122063,521,532,312 根据要求
07199-112X25DE钢制M122563,521,532,312 根据要求
07199-112X30DE钢制M123063,521,532,312 根据要求
07199-112X40DE钢制M124063,521,532,312 根据要求
07199-112X50DE钢制M125063,521,532,312 根据要求
07199-112X60DE钢制M126063,521,532,312 根据要求
07199-112X70DE钢制M127063,521,532,312 根据要求
07199-112X80DE钢制M128063,521,532,312 根据要求

翼形螺栓,AM 型,美式

更多信息

图纸

翼形螺栓,AM 型,美式

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

LA
max.
D2
max.
KCAD配件价格订购
07199-204X10AM钢制M410229,510,5 根据要求
07199-204X12AM钢制M412229,510,5 根据要求
07199-204X15AM钢制M415229,510,5 根据要求
07199-204X20AM钢制M420229,510,5 根据要求
07199-204X25AM钢制M425229,510,5 根据要求
07199-204X30AM钢制M430229,510,5 根据要求
07199-205X10AM钢制M510229,510,5 根据要求
07199-205X12AM钢制M512229,510,5 根据要求
07199-205X15AM钢制M515229,510,5 根据要求
07199-205X20AM钢制M520229,510,5 根据要求
07199-205X25AM钢制M525229,510,5 根据要求
07199-205X30AM钢制M530229,510,5 根据要求
07199-205X35AM钢制M535229,510,5 根据要求
07199-205X40AM钢制M540229,510,5 根据要求
07199-206X10AM钢制M61026,811,912,9 根据要求
07199-206X12AM钢制M61226,811,912,9 根据要求
07199-206X15AM钢制M61526,811,912,9 根据要求
07199-206X20AM钢制M62026,811,912,9 根据要求
07199-206X25AM钢制M62526,811,912,9 根据要求
07199-206X30AM钢制M63026,811,912,9 根据要求
07199-206X35AM钢制M63526,811,912,9 根据要求
07199-206X40AM钢制M64026,811,912,9 根据要求
07199-206X50AM钢制M65026,811,912,9 根据要求
07199-208X10AM钢制M81030,313,514,8 根据要求
07199-208X12AM钢制M81230,313,514,8 根据要求
07199-208X15AM钢制M81530,313,514,8 根据要求
07199-208X20AM钢制M82030,313,514,8 根据要求
07199-208X25AM钢制M82530,313,514,8 根据要求
07199-208X30AM钢制M83030,313,514,8 根据要求
07199-208X35AM钢制M83530,313,514,8 根据要求
07199-208X40AM钢制M84030,313,514,8 根据要求
07199-208X45AM钢制M84530,313,514,8 根据要求
07199-208X50AM钢制M85030,313,514,8 根据要求
07199-210X15AM钢制M101535,315,317,3 根据要求
07199-210X20AM钢制M102035,315,317,3 根据要求
07199-210X25AM钢制M102535,315,317,3 根据要求
07199-210X30AM钢制M103035,315,317,3 根据要求
07199-210X40AM钢制M104035,315,317,3 根据要求
07199-210X50AM钢制M105035,315,317,3 根据要求
07199-210X60AM钢制M106035,315,317,3 根据要求
07199-212X30AM钢制M123047,520,522,5 根据要求
07199-212X40AM钢制M124047,520,522,5 根据要求
07199-212X50AM钢制M125047,520,522,5 根据要求
07199-212X60AM钢制M126047,520,522,5 根据要求
07199-1204X10AM不锈钢 A2M410229,510,5 根据要求
07199-1204X12AM不锈钢 A2M412229,510,5 根据要求
07199-1204X16AM不锈钢 A2M416229,510,5 根据要求
07199-1204X20AM不锈钢 A2M420229,510,5 根据要求
07199-1204X25AM不锈钢 A2M425229,510,5 根据要求
07199-1204X30AM不锈钢 A2M430229,510,5 根据要求
07199-1205X10AM不锈钢 A2M510229,510,5 根据要求
07199-1205X12AM不锈钢 A2M512229,510,5 根据要求
07199-1205X16AM不锈钢 A2M516229,510,5 根据要求
07199-1205X20AM不锈钢 A2M520229,510,5 根据要求
07199-1205X25AM不锈钢 A2M525229,510,5 根据要求
07199-1205X30AM不锈钢 A2M530229,510,5 根据要求
07199-1205X35AM不锈钢 A2M535229,510,5 根据要求
07199-1205X40AM不锈钢 A2M540229,510,5 根据要求
07199-1206X10AM不锈钢 A2M61026,811,912,9 根据要求
07199-1206X12AM不锈钢 A2M61226,811,912,9 根据要求
07199-1206X16AM不锈钢 A2M61626,811,912,9 根据要求
07199-1206X20AM不锈钢 A2M62026,811,912,9 根据要求
07199-1206X25AM不锈钢 A2M62526,811,912,9 根据要求
07199-1206X30AM不锈钢 A2M63026,811,912,9 根据要求
07199-1206X35AM不锈钢 A2M63526,811,912,9 根据要求
07199-1206X40AM不锈钢 A2M64026,811,912,9 根据要求
07199-1206X45AM不锈钢 A2M64526,811,912,9 根据要求
07199-1206X50AM不锈钢 A2M65026,811,912,9 根据要求
07199-1208X10AM不锈钢 A2M81030,313,514,8 根据要求
07199-1208X12AM不锈钢 A2M81230,313,514,8 根据要求
07199-1208X16AM不锈钢 A2M81630,313,514,8 根据要求
07199-1208X20AM不锈钢 A2M82030,313,514,8 根据要求
07199-1208X25AM不锈钢 A2M82530,313,514,8 根据要求
07199-1208X30AM不锈钢 A2M83030,313,514,8 根据要求
07199-1208X35AM不锈钢 A2M83530,313,514,8 根据要求
07199-1208X40AM不锈钢 A2M84030,313,514,8 根据要求
07199-1208X45AM不锈钢 A2M84530,313,514,8 根据要求
07199-1208X50AM不锈钢 A2M85030,313,514,8 根据要求
07199-1210X16AM不锈钢 A2M101635,315,317,3 根据要求
07199-1210X20AM不锈钢 A2M102035,315,317,3 根据要求
07199-1210X25AM不锈钢 A2M102535,315,317,3 根据要求
07199-1210X30AM不锈钢 A2M103035,315,317,3 根据要求
07199-1210X40AM不锈钢 A2M104035,315,317,3 根据要求
07199-1210X45AM不锈钢 A2M104535,315,317,3 根据要求
07199-1210X50AM不锈钢 A2M105035,315,317,3 根据要求
07199-1210X60AM不锈钢 A2M106035,315,317,3 根据要求