|
|
07199_DE翼形螺钉,DE 型,德式,类似于 DIN 316 |
返回 |
|
|
产品说明材料:灰口铸铁头,钢制轴杆,品质因数 4.6 以上,或不锈钢材质 A2。规格:钢制,电镀锌。 不锈钢,亮色。提示:翼形螺栓可不借助工具手动拧紧,也可重新松开(大部分情况)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| L | A max. | D2 max. | K | K1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07199-104X8 | DE | 钢制 | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X10 | DE | 钢制 | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X12 | DE | 钢制 | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X16 | DE | 钢制 | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X20 | DE | 钢制 | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X25 | DE | 钢制 | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-104X30 | DE | 钢制 | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 根据要求 | | 07199-105X10 | DE | 钢制 | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X12 | DE | 钢制 | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X16 | DE | 钢制 | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X20 | DE | 钢制 | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X25 | DE | 钢制 | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X30 | DE | 钢制 | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X35 | DE | 钢制 | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X40 | DE | 钢制 | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-105X50 | DE | 钢制 | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07199-106X10 | DE | 钢制 | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X12 | DE | 钢制 | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X16 | DE | 钢制 | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X20 | DE | 钢制 | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X25 | DE | 钢制 | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X30 | DE | 钢制 | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X35 | DE | 钢制 | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X40 | DE | 钢制 | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-106X50 | DE | 钢制 | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07199-108X10 | DE | 钢制 | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X12 | DE | 钢制 | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X16 | DE | 钢制 | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X20 | DE | 钢制 | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X25 | DE | 钢制 | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X30 | DE | 钢制 | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X35 | DE | 钢制 | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X40 | DE | 钢制 | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X50 | DE | 钢制 | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-108X60 | DE | 钢制 | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 07199-110X16 | DE | 钢制 | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X20 | DE | 钢制 | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X25 | DE | 钢制 | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X30 | DE | 钢制 | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X40 | DE | 钢制 | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X50 | DE | 钢制 | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X60 | DE | 钢制 | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-110X70 | DE | 钢制 | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 07199-112X20 | DE | 钢制 | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X25 | DE | 钢制 | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X30 | DE | 钢制 | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X40 | DE | 钢制 | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X50 | DE | 钢制 | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X60 | DE | 钢制 | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X70 | DE | 钢制 | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | | 07199-112X80 | DE | 钢制 | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 根据要求 | |
|
|