norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:强度等级 10。塑料涂层,红色。提示:收缩吊钩用于在安装单股和多股链条时缩短链条。

各个收缩吊钩用于提升,但是不允许绑在一起,因为无法保证意外挂起。

收缩吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07793_B 收缩吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10 196 kB

图纸

收缩吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型链条
mm
ABD

LL1SS1T承载负荷
kg
CAD配件价格订购