|
|
07793_A收缩吊钩 带环形头, A 型, 强度等级 10 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:强度等级 10。塑料涂层,红色。提示:收缩吊钩用于在安装单股和多股链条时缩短链条。
各个收缩吊钩用于提升,但是不允许绑在一起,因为无法保证意外挂起。
收缩吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力 至 300 °C = 90% 承载能力 至 400 °C = 75% 承载能力特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 链条 mm | A | D | D1 | L | S | S1 | T | 承载负荷 kg | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
|
|