|
|
07781_B球形拉销的固定衬套,不锈钢,平头, B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4542。 规格:经硬化处理。提示:固定衬套可安全快速地插入顶上销。它们可在不同的载体材料中提供简单且过程安全的安装。也可用于薄壁部件和盲孔。 该型号适用情况为,在拧入后需要一个平整面。 它们耐腐蚀、耐磨损。附件:可调端孔扳手 96651。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | X | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07781-11235 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 35 | 50 | 44 | 3,8 | 1,5 | 150 |  | | 根据要求 | | 07781-11250 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 50 | 65 | 59 | 18,8 | 1,5 | 150 |  | | 根据要求 | | 07781-11650 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 50 | 65 | 59 | 6 | 1,5 | 200 |  | | 根据要求 | | 07781-11675 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 75 | 90 | 84 | 31 | 1,5 | 200 |  | | 根据要求 | | 07781-12050 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 50 | 70 | 63 | 3,5 | 1,5 | 200 |  | | 根据要求 | | 07781-12075 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 75 | 95 | 88 | 28,5 | 1,5 | 200 |  | | 根据要求 | |
|
|