|
|
07781_A球形拉销的固定衬套,不锈钢,平头, A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4542。 规格:经硬化处理。提示:固定衬套可安全快速地插入顶上销。它们可在不同的载体材料中提供简单且过程安全的安装。也可用于薄壁部件和盲孔。 该型号适用情况为,在拧入后需要一个平整面。 它们耐腐蚀、耐磨损。附件:可调端孔扳手 96651。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07781-10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 根据要求 | | 07781-10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 根据要求 | | 07781-10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 |  | | 根据要求 | | 07781-10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 |  | | 根据要求 | | 07781-11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 07781-11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 07781-11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 07781-11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 07781-11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 |  | | 根据要求 | | 07781-11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 |  | | 根据要求 | | 07781-11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 |  | | 根据要求 | |
|
|