|
|
07100_F波珠螺丝,带栓头,F型,平头齿面波珠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢螺栓。 钢制顶珠。规格:螺栓强度至少为 10.9,黑色。 顶珠硬化处理,亮色。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D3 | L | L1 | L2 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07100-30820 | F | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-30835 | F | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-30850 | F | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-31025 | F | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-31040 | F | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-31060 | F | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-31230 | F | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-31250 | F | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-31280 | F | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-31640 | F | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-31660 | F | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-31680 | F | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-32050 | F | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 根据要求 | | 07100-32080 | F | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 根据要求 | | 07100-320100 | F | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 根据要求 | | 07100-32460 | F | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 根据要求 | | 07100-32490 | F | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 根据要求 | | 07100-324120 | F | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 根据要求 | |
|
|