|
|
07100_B波珠螺丝,带栓头,B型,平头波珠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢螺栓。 钢制顶珠。规格:螺栓强度至少为 10.9,黑色。 顶珠硬化处理,亮色。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用B型,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D3 | L | L1 | L2 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07100-20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9.7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-220100 | B | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-22050 | B | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-22080 | B | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-224120 | B | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | | 07100-22460 | B | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | | 07100-22490 | B | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
|