|
|
07100_A波珠螺丝,带栓头,A型,带圆波珠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢螺栓。 钢制顶珠。规格:螺栓强度至少为 10.9,黑色。 顶珠硬化处理,亮色。提示:A型波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D3 | L | L1 | L2 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07100-10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07100-10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07100-10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07100-11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07100-11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07100-11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07100-120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 根据要求 | | 07100-124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | | 07100-12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | | 07100-12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
|