06853_AG
塑料五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件
塑料五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8。
规格:
钢制,经蓝色钝化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06853_AG 塑料五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
156 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
L
CAD
配件
价格
订购
06853-320615
L
M6
32
15
17
12
15
根据要求
06853-400816
L
M8
40
18
20,5
14,5
16
根据要求
06853-501020
L
M10
50
20
25
18
20
根据要求
本类目的其他商品
06853_IG
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹