06853_IG
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手,热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套。
提示:
规格 06853-3206 采用了黄铜材质衬套。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06853_IG 塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹
241 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06853-3206
K
M6
32
15
17
12
9
根据要求
06853-4008
K
M8
40
18
20,5
14,5
11
根据要求
06853-5010
K
M10
50
20
25
18
14
根据要求
本类目的其他商品
06853_AG
塑料五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹