|
|
产品说明材料:热塑性塑料。
钢制衬套 5.8,或者不锈钢 1.4305。 规格:黑灰色。 经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的衬套。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 钢制 | 订货号 不锈钢 | 类型 | D
| D2 | A | B | H | H1 | H2 | T | 筛选 |
---|
06660-904Δ | 06660-0904Δ | K | M4 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-905Δ | 06660-0905Δ | K | M5 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-906Δ | 06660-0906Δ | K | M6 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-105Δ | 06660-0105Δ | K | M5 | 14 | 27,5 | 5,1 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-106Δ | 06660-0106Δ | K | M6 | 14 | 27,5 | 5,1 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-208Δ | 06660-0208Δ | K | M8 | 21 | 37,5 | 6,3 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | 06660-210Δ | 06660-0210Δ | K | M10 | 21 | 37,5 | 6,3 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  |
|
|