|
|
产品说明材料:热塑性塑料。
钢制衬套 5.8,或者不锈钢 1.4305。 规格:黑灰色。 经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的衬套。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 钢制 | 订货号 不锈钢 | 类型 | A | B | D
| D2 | H | H1 | H2 | T | 筛选 |
---|
06660-1904 | 06660-10904 | D | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1905 | 06660-10905 | D | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1906 | 06660-10906 | D | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1105 | 06660-10105 | D | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-1106 | 06660-10106 | D | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-1208 | 06660-10208 | D | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | 06660-1210 | 06660-10210 | D | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |  |
|
|