|
|
产品说明材料:热塑性塑料。
钢制衬套 5.8,或者不锈钢 1.4305。 规格:黑灰色。 经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的衬套。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | 颜色 盖子
| A | B | D
| D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06660-904 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9045 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9046 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9047 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-905 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9055 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9056 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9057 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-906 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9065 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9066 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-9067 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-105 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1055 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1056 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1057 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-106 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1065 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1066 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-1067 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-208 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2085 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2086 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2087 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-210 | K | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2105 | K | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2106 | K | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-2107 | K | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-0904 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09045 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09046 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09047 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-0905 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09055 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09056 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09057 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-0906 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09065 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09066 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-09067 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-0105 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01055 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01056 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01057 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-0106 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01065 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01066 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-01067 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06660-0208 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02085 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02086 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02087 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-0210 | K | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02105 | K | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02106 | K | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06660-02107 | K | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|