06267_D
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
直纹旋钮 不锈钢
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。
规格:
不锈钢 亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06267_D 直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖
199 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06267-1105
D
M5
40
16,5
30
13
10
根据要求
06267-1106
D
M6
40
16,5
30
13
10
根据要求
06267-1108
D
M8
40
16,5
30
13
14
根据要求
06267-1208
D
M8
50
18
35
15
14
根据要求
06267-1210
D
M10
50
18
35
15
14
根据要求
06267-1310
D
M10
63
22
40
17
14
根据要求
06267-1312
D
M12
63
22
40
17
18
根据要求
本类目的其他商品
06267_K
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖
06267_L
直纹旋钮 外螺纹,不锈钢,L型