|
|
06267_K直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。 规格:不锈钢 亮色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D
| D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06267-2105 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21051 | K | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21052 | K | 绿色 RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21053 | K | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21055 | K | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21056 | K | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21057 | K | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-2106 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21061 | K | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21062 | K | 绿色 RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21063 | K | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21065 | K | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21066 | K | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21067 | K | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-2108 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-21081 | K | 橙色 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21082 | K | 绿色 RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21083 | K | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06267-21085 | K | 灰色 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-21086 | K | 红色 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-21087 | K | 黄色 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-2208 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22081 | K | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22082 | K | 绿色 RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22083 | K | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22085 | K | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22086 | K | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22087 | K | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-2210 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22101 | K | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22102 | K | 绿色 RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22103 | K | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22105 | K | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22106 | K | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-22107 | K | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-2310 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23101 | K | 橙色 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23102 | K | 绿色 RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23103 | K | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23105 | K | 灰色 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23106 | K | 红色 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-23107 | K | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06267-2312 | K | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23121 | K | 橙色 RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23122 | K | 绿色 RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23123 | K | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23125 | K | 灰色 RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23126 | K | 红色 RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 06267-23127 | K | 黄色 RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|