|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。 螺栓,钢制 5.8。规格:钢制,经蓝色钝化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D
| D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06266-5105X10 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51051X10 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51052X10 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51053X10 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51055X10 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51056X10 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51057X10 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-5105X20 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51051X20 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51052X20 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51053X20 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51055X20 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51056X20 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51057X20 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-5105X40 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51051X40 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51052X40 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51053X40 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51055X40 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51056X40 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51057X40 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-5106X10 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51061X10 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51062X10 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51063X10 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51065X10 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51066X10 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-51067X10 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 根据要求 | | 06266-5106X20 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51061X20 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51062X20 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51063X20 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51065X20 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51066X20 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-51067X20 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-5106X40 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51061X40 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51062X40 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51063X40 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51065X40 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51066X40 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-51067X40 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06266-5108X15 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51081X15 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51082X15 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51083X15 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51085X15 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51086X15 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-51087X15 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-5108X30 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51081X30 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51082X30 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51083X30 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51085X30 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51086X30 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-51087X30 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-5108X60 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51081X60 | L | 橙色 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51082X60 | L | 绿色 RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51083X60 | L | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51085X60 | L | 灰色 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51086X60 | L | 红色 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-51087X60 | L | 黄色 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-5208X15 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52081X15 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52082X15 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52083X15 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52085X15 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52086X15 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-52087X15 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 06266-5208X30 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52081X30 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52082X30 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52083X30 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52085X30 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52086X30 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52087X30 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-5208X60 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52081X60 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52082X60 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52083X60 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52085X60 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52086X60 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52087X60 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-5210X20 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52101X20 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52102X20 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52103X20 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52105X20 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52106X20 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-52107X20 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-5210X30 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52101X30 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52102X30 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52103X30 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52105X30 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52106X30 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-52107X30 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-5210X60 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52101X60 | L | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52102X60 | L | 绿色 RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52103X60 | L | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52105X60 | L | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52106X60 | L | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-52107X60 | L | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-5310X20 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53101X20 | L | 橙色 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53102X20 | L | 绿色 RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53103X20 | L | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53105X20 | L | 灰色 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53106X20 | L | 红色 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-53107X20 | L | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 根据要求 | | 06266-5310X30 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53101X30 | L | 橙色 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53102X30 | L | 绿色 RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53103X30 | L | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53105X30 | L | 灰色 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53106X30 | L | 红色 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53107X30 | L | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-5310X60 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53101X60 | L | 橙色 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53102X60 | L | 绿色 RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53103X60 | L | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53105X60 | L | 灰色 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53106X60 | L | 红色 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53107X60 | L | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-5312X30 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53121X30 | L | 橙色 RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53122X30 | L | 绿色 RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53123X30 | L | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53125X30 | L | 灰色 RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53126X30 | L | 红色 RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-53127X30 | L | 黄色 RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 06266-5312X60 | L | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53121X60 | L | 橙色 RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53122X60 | L | 绿色 RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53123X60 | L | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53125X60 | L | 灰色 RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53126X60 | L | 红色 RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | | 06266-53127X60 | L | 黄色 RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|