目录订购
06266_H
直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
直纹旋钮
直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:
钢制,经蓝色钝化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06266_H 直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖
247 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
尺寸
D
D1
D2
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06266-4106
H
黑色 RAL 7021
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41061
H
橙色 RAL 2004
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41062
H
绿色 RAL 6032
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41063
H
蓝色 RAL 5017
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41065
H
灰色 RAL 7035
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41066
H
红色 RAL 3020
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-41067
H
黄色 RAL 1021
1
6
40
16,5
31
13
10
根据要求
06266-4208
H
黑色 RAL 7021
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42081
H
橙色 RAL 2004
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42082
H
绿色 RAL 6032
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42083
H
蓝色 RAL 5017
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42085
H
灰色 RAL 7035
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42086
H
红色 RAL 3020
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-42087
H
黄色 RAL 1021
2
8
50
18
36
15
14
根据要求
06266-4310
H
黑色 RAL 7021
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43101
H
橙色 RAL 2004
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43102
H
绿色 RAL 6032
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43103
H
蓝色 RAL 5017
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43105
H
灰色 RAL 7035
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43106
H
红色 RAL 3020
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
06266-43107
H
黄色 RAL 1021
3
10
63
22
41
17
14
根据要求
本类目的其他商品
06266_D
直纹旋钮 带衬套 D型,无端盖
06266_K
直纹旋钮 带衬套 K型,带端盖
06266_E
直纹旋钮 带压配衬套,E型,无端盖
06266_L
直纹旋钮 外螺纹,L 型
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
France
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
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83