06247_E
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 热塑性塑料 DIN 319,加强型
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑色。
钢制衬套。
规格:
钢制镀锌。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06247_E 热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
196 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06247-22005
E
M5
20
12
18
7,5
根据要求
06247-22006
E
M6
20
12
18
7,5
根据要求
06247-22506
E
M6
25
15
22,5
9
根据要求
06247-22508
E
M8
25
15
22,5
9
根据要求
06247-23208
E
M8
32
18
29
12
根据要求
06247-23210
E
M10
32
18
29
12
根据要求
本类目的其他商品
06247_C
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,C 型,带塑料螺纹
06247_M
热塑性塑料手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔