06247_C
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,C 型,带塑料螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 热塑性塑料 DIN 319,加强型
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,C 型,带塑料螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料。
规格:
黑色。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06247_C 热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,C 型,带塑料螺纹
187 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06247-11604
C
M4
16
8
15
6
根据要求
06247-11605
C
M5
16
8
15
7,5
根据要求
06247-12005
C
M5
20
12
18
7,5
根据要求
06247-12006
C
M6
20
12
18
9
根据要求
06247-12506
C
M6
25
15
22,5
9
根据要求
06247-12508
C
M8
25
15
22,5
12
根据要求
06247-13208
C
M8
32
18
29
12
根据要求
06247-13210
C
M10
32
18
29
15
根据要求
06247-14010
C
M10
40
22
37
15
根据要求
06247-14012
C
M12
40
22
37
15
根据要求
本类目的其他商品
06247_E
热塑性塑料制手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
06247_M
热塑性塑料手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔