06200_L
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。
规格:
星形旋钮经打磨处理。
螺纹销和十字销为亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06200_L 星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹
240 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
L
CAD
配件
价格
订购
06200-606X15
L
经光滑打磨处理
M6
32
12
20
15
根据要求
06200-606X20
L
经光滑打磨处理
M6
32
12
20
20
根据要求
06200-606X25
L
经光滑打磨处理
M6
32
12
20
25
根据要求
06200-606X30
L
经光滑打磨处理
M6
32
12
20
30
根据要求
06200-608X20
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
20
根据要求
06200-608X25
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
25
根据要求
06200-608X30
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
30
根据要求
06200-608X40
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
40
根据要求
06200-610X25
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
25
根据要求
06200-610X30
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
30
根据要求
06200-610X40
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
40
根据要求
06200-610X50
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
50
根据要求
06200-612X30
L
经光滑打磨处理
M12
63
20
40
30
根据要求
06200-612X40
L
经光滑打磨处理
M12
63
20
40
40
根据要求
06200-612X50
L
经光滑打磨处理
M12
63
20
40
50
根据要求
06200-612X60
L
经光滑打磨处理
M12
63
20
40
60
根据要求
本类目的其他商品
06200_A
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,A 型,毛坯件
06200_B
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔
06200_C
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,C 型,盲孔
06200_D
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,D 型,已扩孔螺纹
06200_E
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,E 型,螺纹盲孔