06200_A
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,A 型,毛坯件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,A 型,毛坯件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:
灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06200_A 星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,A 型,毛坯件
182 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
表面
类型
D1
D2
H
H3
CAD
配件
价格
订购
06200-106
经光滑打磨处理
A
32
12
21
10
根据要求
06200-108
经光滑打磨处理
A
40
14
26
13
根据要求
06200-110
经光滑打磨处理
A
50
18
34
17
根据要求
06200-112
经光滑打磨处理
A
63
20
42
21
根据要求
06200-116
经光滑打磨处理
A
80
25
52
25
根据要求
本类目的其他商品
06200_B
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔
06200_C
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,C 型,盲孔
06200_D
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,D 型,已扩孔螺纹
06200_E
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,E 型,螺纹盲孔
06200_L
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹