06200_C
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,C 型,盲孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,C 型,盲孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:
灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06200_C 星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,C 型,盲孔
203 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06200-306
C
经光滑打磨处理
6
32
12
20
12
15
根据要求
06200-308
C
经光滑打磨处理
8
40
14
25
15
18
根据要求
06200-310
C
经光滑打磨处理
10
50
18
32
18
21
根据要求
06200-312
C
经光滑打磨处理
12
63
20
40
22
25
根据要求
06200-316
C
经光滑打磨处理
16
80
25
50
28
32
根据要求
本类目的其他商品
06200_A
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,A 型,毛坯件
06200_B
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔
06200_D
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,D 型,已扩孔螺纹
06200_E
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制,E 型,螺纹盲孔
06200_L
星形旋钮,DIN 6336,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹