06192_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,D 型,已扩孔螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,D 型,已扩孔螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经光滑打磨或者打磨和抛光处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06192_D 星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,D 型,已扩孔螺纹
138 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06192-44008
D
经光滑打磨处理
M8
40
14
8,4
25
12
根据要求
06192-45010
D
经光滑打磨处理
M10
50
18
10,5
32
16
根据要求
06192-46312
D
经光滑打磨处理
M12
63
20
13
40
20
根据要求
06192-48016
D
经光滑打磨处理
M16
80
25
17
50
30
根据要求
06192-440082
D
经抛光处理
M8
40
14
8,4
25
12
根据要求
06192-450102
D
经抛光处理
M10
50
18
10,5
32
16
根据要求
06192-463122
D
经抛光处理
M12
63
20
13
40
20
根据要求
06192-480162
D
经抛光处理
M16
80
25
17
50
30
根据要求
本类目的其他商品
06192_A
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,A 型,毛坯件
06192_B
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,B 型,贯穿孔
06192_C
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,C 型,盲孔
06192_E
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,E 型,螺纹盲孔
06192_L
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,L 型,带外螺纹