06192_B
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,B 型,贯穿孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,B 型,贯穿孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经光滑打磨或者打磨和抛光处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06192_B 星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,B 型,贯穿孔
132 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
CAD
配件
价格
订购
06192-24008
B
经光滑打磨处理
8
40
14
25
根据要求
06192-25010
B
经光滑打磨处理
10
50
18
32
根据要求
06192-26312
B
经光滑打磨处理
12
63
20
40
根据要求
06192-28016
B
经光滑打磨处理
16
80
25
50
根据要求
06192-240082
B
经抛光处理
8
40
14
25
根据要求
06192-250102
B
经抛光处理
10
50
18
32
根据要求
06192-263122
B
经抛光处理
12
63
20
40
根据要求
06192-280162
B
经抛光处理
16
80
25
50
根据要求
本类目的其他商品
06192_A
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,A 型,毛坯件
06192_C
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,C 型,盲孔
06192_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,D 型,已扩孔螺纹
06192_E
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,E 型,螺纹盲孔
06192_L
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,L 型,带外螺纹