06192_A
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,A 型,毛坯件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,A 型,毛坯件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
根据要求:
星型旋钮作为毛坯件(未进行光滑打磨处理)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06192_A 星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,A 型,毛坯件
198 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D1
D2
H
H3
CAD
配件
价格
订购
06192-14008
A
经光滑打磨处理
40
14
26
13
根据要求
06192-15010
A
经光滑打磨处理
50
18
34
17
根据要求
06192-16312
A
经光滑打磨处理
63
20
42
21
根据要求
06192-18016
A
经光滑打磨处理
80
25
52
25
根据要求
本类目的其他商品
06192_B
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,B 型,贯穿孔
06192_C
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,C 型,盲孔
06192_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,D 型,已扩孔螺纹
06192_E
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,E 型,螺纹盲孔
06192_L
星形旋钮,类似 DIN 6336,铝制,L 型,带外螺纹