norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹
06160_L

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

灰口铸铁 GJL 200。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。

规格:十字把手经光滑打磨处理。
螺纹销和十字销为亮色。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160_L 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹 189 kB

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D1D2HLCAD配件价格订购
06160-606X15L经光滑打磨处理M632122015 根据要求
06160-606X20L经光滑打磨处理M632122020 根据要求
06160-606X25L经光滑打磨处理M632122025 根据要求
06160-606X30L经光滑打磨处理M632122030 根据要求
06160-606X40L经光滑打磨处理M632122040 根据要求
06160-606X50L经光滑打磨处理M632122050 根据要求
06160-608X20L经光滑打磨处理M840142520 根据要求
06160-608X25L经光滑打磨处理M840142525 根据要求
06160-608X30L经光滑打磨处理M840142530 根据要求
06160-608X40L经光滑打磨处理M840142540 根据要求
06160-608X50L经光滑打磨处理M840142550 根据要求
06160-610X20L经光滑打磨处理M1050183220 根据要求
06160-610X25L经光滑打磨处理M1050183225 根据要求
06160-610X30L经光滑打磨处理M1050183230 根据要求
06160-610X40L经光滑打磨处理M1050183240 根据要求
06160-610X50L经光滑打磨处理M1050183250 根据要求
06160-612X20L经光滑打磨处理M1263204020 根据要求
06160-612X30L经光滑打磨处理M1263204030 根据要求
06160-612X40L经光滑打磨处理M1263204040 根据要求
06160-612X50L经光滑打磨处理M1263204050 根据要求