norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,A 型,毛坯件
06160_A

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,A 型,毛坯件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160_A 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,A 型,毛坯件 180 kB

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,A 型,毛坯件

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2HH3CAD配件价格订购
06160-106A32122110 根据要求
06160-108A40142614 根据要求
06160-110A50183420 根据要求
06160-112A63204225 根据要求
06160-116A80255230 根据要求
06160-120A100326538 根据要求