06160_C
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 DIN 6335,灰口铸铁材质
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06160_C 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔
195 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
D
D1
D2
H
H3
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06160-306
C
经光滑打磨处理
6
32
12
20
10
12
15
根据要求
06160-308
C
经光滑打磨处理
8
40
14
25
14
15
18
根据要求
06160-310
C
经光滑打磨处理
10
50
18
32
20
18
21
根据要求
06160-312
C
经光滑打磨处理
12
63
20
40
25
22
25
根据要求
06160-316
C
经光滑打磨处理
16
80
25
50
30
28
32
根据要求
06160-320
C
经光滑打磨处理
20
100
32
63
38
36
40
根据要求
本类目的其他商品
06160_A
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,A 型,毛坯件
06160_B
十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔
06160_D
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹
06160_E
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔
06160_L
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,L 型,带外螺纹