06288_E
手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
手轮盘 无手柄
手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍。
规格:
经高光泽抛光处理。
根据要求:
其他定位孔。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06288_E 手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔
181 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型
D1
D2
D3
D4
D8
H2
L1
L2
L3
状态
CAD
配件
价格
订购
06288-1100X10
带键槽孔
E
100
10H8
22
20
29
8
29,5
19
39
余货
根据要求
06288-1125X12
带键槽孔
E
125
12H8
26
21
34
8
34
24
46
余货
根据要求
本类目的其他商品
06288_D
手轮盘,无手柄,钢制衬套,D 型,预先钻孔
06288_D
手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔
06288_E
手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,E 型,带定位孔