06288_D
手轮盘,无手柄,钢制衬套,D 型,预先钻孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
手轮盘 无手柄
手轮盘,无手柄,钢制衬套,D 型,预先钻孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍。
规格:
经高光泽抛光处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06288_D 手轮盘,无手柄,钢制衬套,D 型,预先钻孔
180 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型
D1
D2
D3
D4
D8
H
H2
L1
L2
L3
状态
CAD
配件
价格
订购
06288-0100X06
预钻孔
D
100
6
22
20
29
12
8
29,5
19
39
余货
根据要求
06288-0125X08
预钻孔
D
125
8
26
21
34
15
8
34
24
46
余货
根据要求
06288-0140X08
预钻孔
D
140
8
30
25
39
16
8
38,5
27
52
余货
根据要求
06288-0160X10
预钻孔
D
160
10
33
30
43
20
8
41,3
30,1
57
余货
根据要求
本类目的其他商品
06288_E
手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔
06288_D
手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔
06288_E
手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,E 型,带定位孔