norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔
06288_D

手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热固塑料 PF 31,黑色。
套筒,不锈钢 1.4305 材质,亮色。

规格:经高光泽抛光处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06288_D 手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔 180 kB

图纸

手轮盘,无手柄,不锈钢衬套,D 型,预先钻孔

商品选择/筛选

订货号类型 1类型D1D2D3D4D8HH2L1L2L3状态CAD配件价格订购
06288-2100X06预钻孔D100622202912829,51939余货  根据要求
06288-2125X08预钻孔D1258262134158342446余货  根据要求
06288-2160X10预钻孔D1601033304320841,330,157余货  根据要求