|
|
06287_E手轮盘,带转动手柄,E 型,带定位孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。 钢制套筒,镀镍。 转动式手柄,钢制部件,镀镍。规格:经高光泽抛光处理。提示:手轮交付时并未将手柄装上。根据要求:其他定位孔。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 材料 钢制件 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 状态 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06287-1100X10 | E | 带定位孔 | 钢制 | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | 余货 |  |  | 根据要求 | |
|
|