06287_E
手轮盘,带转动手柄,不锈钢金属件,E 型,带定位孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
手轮盘 带转动手柄
手轮盘,带转动手柄,不锈钢金属件,E 型,带定位孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
套筒,不锈钢 1.4305 材质,亮色。
转动式手柄,不锈钢 1.4305,亮色。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
手轮交付时并未将手柄装上。
根据要求:
其他定位孔。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06287_E 手轮盘,带转动手柄,不锈钢金属件,E 型,带定位孔
192 kB
图纸
商品选择/筛选
本类目的其他商品
06287_D
手轮盘,带转动手柄,D 型,预先钻孔
06287_E
手轮盘,带转动手柄,E 型,带定位孔
06287_D
手轮盘,带转动手柄,不锈钢金属件,D 型,预先钻孔