附件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
手轮盘 铝制
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
07375-00528
前置垫圈 D1=5,3, D2=28, H=3,5, G=M05, 钢制 黑色氧化处理
根据要求
07375-10528
前置垫圈 D1=5,3, D2=28, H=3,5, G=M05, 不锈钢 亮色
根据要求
本类目的其他商品
06275_OG
手轮盘 铝制,无手柄
06275_MFG
手轮盘 铝制,带固定手柄
06275_MDG
手轮盘 铝制,带转动手柄